MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of GFRWR15 Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Étanche, Qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, Brun, GFRWR15

Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Étanche, Qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, Brun, GFRWR15

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRWR15

Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test, DDFT, Étanche, Qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, Brun.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD®
  • répond aux exigences NEC en matière de résistance aux intempéries (406.9), aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
  • Indicateur d'état à DEL unique : le vert indique l'alimentation, le rouge indique un déclenchement, le rouge clignotant indique la fin de vie

Général

Catalog Number

GFRWR15

Couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Weather Resistant

UPC

883778999710

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10