Marque: Bryant
No de catalogue: 5679
Application
Commercial/Industrial
Catalog Number
5679
Couleur
Blanc
Nombre de pôles
2-Pole
Type
Flanged Receptacle
Type d'article
UPC
781786663909
Courant nominal
15 A
Tension nominale
250 V
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
6-15R
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10