MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of HBL69W74 ENSEMBLE DE RÉCEPTEURS ÉTANCHES, NEMA L14-30, HBL69W74

ENSEMBLE DE RÉCEPTEURS ÉTANCHES, NEMA L14-30, HBL69W74

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL69W74

Dispositifs étanches, prise Twist-Lock® avec couvercle à soulever, 30A, 3 phases 125/250V CA, 3-pôles, 4-fils, élastomère thermoplastique, NEMA L14-30R, jaune.

Les prises étanches Hubbell avec couvercles élévateurs offrent un joint UL type 4X résistant aux chocs combiné à des composants métalliques résistants à la corrosion. Ces couvercles universels peuvent loger toutes les prises à lame droite homologuées NEMA ainsi que toutes les prises Twist-Lock® homologuées NEMA. Les prises étanches peuvent être montées sur des boîtes FD/FS (voir page C-9) ou montées sur un panneau sur une surface plane. Ensemble, cela donne un produit diversifié avec la haute qualité nécessaire dans les applications industrielles, humides et lavables.

  • Couvercle, plaque de recouvrement et corps de la prise en PBT résistant aux chocs
  • Joint en élastomère thermoplastique
  • Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Général

Catalog Number

HBL69W74

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

3-Pole

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

783585433271

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 3.10 po x 2.92 po

Hauteur

2.92 in

Largeur

3.1 in

Longueur

4.56 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L14-30R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • IP69K In Use
  • Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

5