MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of VR332C3 Prise Versamate STYLE II 30A 2W3P C-TYPE 1", VR332C3

Prise Versamate STYLE II 30A 2W3P C-TYPE 1", VR332C3

Marque: Killark

No de catalogue: VR332C3

Prise Versamate STYLE II 30A 2W3P C-TYPE 1".

  • Le capuchon breveté "Breech-Lock" sert à la fois de couvercle rabattable et de couvercle à vis
  • L'encoche brevetée dans le bras du capuchon maintient le capuchon ouvert pour faciliter l'insertion de la fiche ou l'entretien
  • Classification de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée
  • La conception brevetée de la broche utilise une pince à ressort fendue qui évite l'usure excessive tout en assurant un contact électrique continu entre la broche et le manchon
  • Les boîtiers sont munis d'une borne de mise à la terre verte.

Général

Catalog Number

VR332C3

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Nombre de pôles

2

Série

VersaMate

Type

Style II

Type

Épingle

Type de fini

Type de fond de panier

FEED THRU

UPC

783936842325

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 652 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Configuration

Nombre de pôles

2

Type de fond de panier

FEED THRU