Marque: Killark
No de catalogue: VR6044D5-S39
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VR6044D5-S39
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Type
Style I
Type
Épingle
Type de fini
Type de fond de panier
ANGLED FEED THRU
UPC
783936087757
Dimensions
7.5 po x 5.15 po x 5.75 po
Hauteur
5.75 in
Largeur
5.15 in
Longueur
7.5 in
Taille du moyeu
1-1/2"
Courant nominal
60 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
4
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Type de fond de panier
ANGLED FEED THRU
Quantité dans l'emballage
1