MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of B7020HMCC Taille 0, Cutler-Hammer 3-pôles 3-fils 15A Combo Starter 600V Coil, B7020HMCC
Discontinué

Taille 0, Cutler-Hammer 3-pôles 3-fils 15A Combo Starter 600V Coil, B7020HMCC

Marque: Killark

No de catalogue: B7020HMCC

Taille 0, Cutler-Hammer 3-pôles 3-fils 15A Combo Starter 600V Coil.

  • Type 4, 4X - offre une protection contre l'eau dirigée par le tuyau et la corrosion.
  • Plateau de montage universel, pré-percé pour faciliter l'installation sur le terrain des démarreurs.
  • Disposition pour la mise à la terre fournie en standard.
  • Plus d'espace de câblage conforme aux dernières exigences NEC en matière de pliage de fils.
  • Boulons de couvercle en acier inoxydable de qualité 316 à dégagement rapide.
  • Joint d'étanchéité à bride situé à l'intérieur du boulon du couvercle pour empêcher l'infiltration d'eau dans le boîtier par les trous de boulon.
  • Couvercle à charnière fourni en standard pour une mesure supplémentaire de sécurité et de commodité.
  • La poignée du disjoncteur (MCP) peut être cadenassée en position « ON » ou « OFF ».
  • Dispositions prévues pour le drain et le reniflard ainsi que les ouvertures de conduit pour l'alimentation et le contrôle.
  • Bouton de réinitialisation fourni en standard.
  • Deux ouvertures d'opérateur de commande fournies bouchées en standard.
  • Des ouvertures supplémentaires peuvent être percées en usine ou sur le terrain.
  • Boîtier sans cuivre (moins de 4/10 de 1 % de cuivre).
  • Boîtier boulonné sur pattes de montage ductiles bidirectionnelles.

Les démarreurs de moteurs combinés pour emplacements dangereux de la série B7 de Killark permettent de contrôler les moteurs à l'aide de démarreurs de type NEMA à une vitesse et sans inversion. Conçus pour des applications intérieures et extérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

B7020HMCC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Puissance max. (hp)

5

Taille

0

UPC

783936096070

Dimensions

Taille

0

Caractéristiques électriques

Tension de la bobine

600V

Tension nominale

600 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E83696

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

5