Marque: Wiegmann
No de catalogue: SCF2424
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Covers are 14 gauge carbon steel.
Application
Designed to mount on enclosure for flush installations.
Catalog Number
SCF2424
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type de fini
UPC
786725315222
Hauteur
26 in
Largeur
26 in
Poids
15 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1