HUBBELL CANADA
Image of SCF0406 DISCONTINUED - Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 4X6 acier au carbone - gris, SCF0406
Discontinué

DISCONTINUED - Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 4X6 acier au carbone - gris, SCF0406

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SCF0406

DISCONTINUED - Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 4X6 acier au carbone - gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Covers are 14 gauge carbon steel.

Général

Application

Designed to mount on enclosure for flush installations.

Catalog Number

SCF0406

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type de fini

UPC

786725312221

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

8 in

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1