MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of SL020290 Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 2.5X2.5 in. Acier au carbone - Gris, SL020290

Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 2.5X2.5 in. Acier au carbone - Gris, SL020290

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SL020290

Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 2.5X2.5 in. Acier au carbone - Gris.

Le coude de balayage est compatible avec les passages de câbles des séries HS et S.

Général

Catalog Number

SL020290

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Série

HS and S Series Wireway

Type

Accessory

Type d'accessoire

Wireway

Type de fini

UPC

786725390595

Dimensions

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Poids

3 lb

Profondeur

8 in

Profondeur actuelle

7.91 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

126

Quantité dans l'emballage

1