Marque: Wiegmann
No de catalogue: L060645
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with HS and S Series wireway.
Catalog Number
L060645
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Fitting
Type d'accessoire
Elbow
Type de couvercle
Hinged/Screw Cover
Type de fini
Type de raccord
45 Degree Elbow
UPC
786725392452
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
10.125 in
Largeur
6 in
Largeur actuelle
6.25 in
Longueur actuelle
9 in
Poids
3 lb
Profondeur
9 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
96
Quantité dans l'emballage
1