Marque: Wiegmann
No de catalogue: S101012GNK
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.
Catalog Number
S101012GNK
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Wireway
Type d'armoire
Nema 1 Type Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
UPC
786725852017
Hauteur
10 in
Largeur
10 in
Longueur actuelle
12 in
Poids
13 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
1
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
48
Quantité dans l'emballage
1