HUBBELL CANADA
Image of HS10101 Passage grillagé à charnière NEMA 1 10X10X12 en acier au carbone - Gris, HS10101

Passage grillagé à charnière NEMA 1 10X10X12 en acier au carbone - Gris, HS10101

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HS10101

Passage grillagé à charnière NEMA 1 10X10X12 en acier au carbone - Gris.

Le chemin de câbles de la série HS est conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la poussière, la saleté, l'huile et l'eau ne constituent pas un problème. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles.

  • Le corps et le couvercle sont fabriqués en acier au carbone
  • La conception combinée charnière/vis du couvercle offre un accès facile à l'ouverture de la partie supérieure pour la "pose" du câblage
  • Il n'est pas nécessaire de retirer les vis pour ouvrir la partie supérieure
  • Les débouchures sont situées sur les parois latérales du chemin de câbles.

Général

Catalog Number

HS10101

Couleur

Gris

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Wireway

Type de fini

UPC

786725883578

Dimensions

Dimensions

12 po x 10 po x 10 po

Hauteur

10 in

Largeur

10 in

Longueur

12 in

Poids

14 lb

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1