Marque: Killark
No de catalogue: GRM
Les boîtiers carrés ou rectangulaires compacts avec des couvercles à filetage permettent un accès facile à l'intérieur. Ils peuvent être expédiés en pièces détachées tout en conservant les homologations UL-CSA-FM. Le boîtier est doté d'un couvercle vierge. Les pattes de fixation en fonte sont standard sur un
Application
Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables, et de zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines de produits chimiques et pétrochimiques, les usines d'incinération, les usines de traitement des déchets, etc.
Catalog Number
GRM
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Type
Enceinte
Type de couvercle
Filetage
UPC
783936230061
Dimensions
9.75 po x 8.5 po x 7.25 po
Hauteur
7.25 in
Largeur
8.5 in
Longueur
9.75 in
Poids brut de l'emballage
12
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
PTB 02 ATEX 1071U / PTB 02 ATEX 1072
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « IECE »
IEC E x 05.0029U / IEC E x 05.0028
Numéro de dossier « UL »
E10514 / E83696