HUBBELL CANADA
Image of N1C201606LP N1 Couvercle à charnière 20X16X6 Acier au carbone - Gris, N1C201606LP

N1 Couvercle à charnière 20X16X6 Acier au carbone - Gris, N1C201606LP

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1C201606LP

N1 Couvercle à charnière 20X16X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé dans les applications de contrôle et d'instrumentation dans des zones qui ne nécessitent pas de spécifications d'étanchéité à l'huile et à la poussière.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 14. Trous de montage à l'arrière du meuble. Goujons de collier fournis pour le montage du panneau arrière en option. Portes meublées en standard avec loquet quart de tour encastré. Portes sécurisées par charnières bout à bout. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

Designed for use in control and instrumentation applications in areas which do not require oil-tight and dust-tight specifications.

Catalog Number

N1C201606LP

Construction

Seam and Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725612055

Dimensions

Hauteur

16 in

Largeur

20 in

Largeur actuelle

20 in

Poids

27 lb

Profondeur

7 in

Profondeur actuelle

6.75 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16

Quantité dans l'emballage

1