Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA604818FSDSS
Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Les boîtiers protègent l’équipement du boîtier de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour abriter des démarreurs de moteur, des variateurs, des contacteurs, des automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques. L'ajout d'accessoires de montage en rack 19 pouces rend ces boîtiers idéaux pour fournir une protection robuste aux composants sensibles montés en rack dans des environnements industriels difficiles. Les boîtiers sont largement utilisés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires. Deux styles sont disponibles pour offrir une flexibilité maximale : a) Accès simple à une porte (une seule porte à l'avant) b) Accès simple à deux portes (deux portes à l'avant).
Application
Designed to protect electrical and electronic controls, components, and instruments in typical industrial environments. Enclosures protect enclosure equipment from dust, dirt, oil, and dripping water. These enclosures are used in machine tool applications
Catalog Number
WA604818FSDSS
Construction
Continuously Welded Seams
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
Série
WA-FSDSS
Type
Enclosure
Type de loquet de verrouillage
3 Point Keylocking-Padlocking Combo
Type de montage
Freestanding
UPC
786725848959
Hauteur
60 in
Hauteur actuelle
60.12 in
Largeur
48 in
Largeur actuelle
48.12 in
Poids
425 lb
Profondeur
18 in
Profondeur actuelle
18.12 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1