HUBBELL CANADA
Image of N412161208CSSST N412 Porte simple Slope-Top Ultimate 16X12X8 Acier inoxydable 304, N412161208CSSST

N412 Porte simple Slope-Top Ultimate 16X12X8 Acier inoxydable 304, N412161208CSSST

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N412161208CSSST

N412 Porte simple Slope-Top Ultimate 16X12X8 Acier inoxydable 304.

16X12X8 304 Acier inoxydable

Général

Application

Hubbell Wiegmann N412CSSST ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamli

Catalog Number

N412161208CSSST

Couleur

Brushes Stainless Steel

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Smooth Grained Stainless

Type de loquet de verrouillage

1/4 Turn

Type de matériel

304 Stainless Steel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725864119

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1536 cu.in

Hauteur

16 in

Largeur

12 in

Poids

23 lb

Profondeur

8 in

Profondeur actuelle

9.75 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1,3R,12,13,4,4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1