Marque: Wiegmann
No de catalogue: BN4141206CHSS
Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants.
Application
Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or contaminants.
Catalog Number
BN4141206CHSS
Construction
Continuously Welded Seams
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
Série
BN4-CHSS
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de matériel
304 Stainless Steel
Type de montage
External Mounting Feet
UPC
786725378753
Capacité en pieds cubes
1008 cu.in
Hauteur
14 in
Largeur
12 in
Poids
18 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
30
Quantité dans l'emballage
1