MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of NP2424C Panneau arrière (Ultimate) 22.2X22.2 Acier au carbone - Blanc, NP2424C

Panneau arrière (Ultimate) 22.2X22.2 Acier au carbone - Blanc, NP2424C

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP2424C

Panneau arrière (Ultimate) 22.2X22.2 Acier au carbone - Blanc.

The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures and allow the user to mount many types of electrical components.

  • Fabricated from carbon steel
  • Painted with white polyester powder

Steel panels are 12 gauge and are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP2424C

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Back Panel

Type de fini

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725860463

Dimensions

Hauteur

22 in

Hauteur actuelle

22.2 in

Largeur

22 in

Largeur actuelle

22.2 in

Poids

16 lb

Profondeur

1.25 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1