Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP3030CG
Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series. et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Optional "G" panels have a conductive finish (no paint). Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.
Application
For use with Ultimate N412C Series enclosures.
Catalog Number
NP3030CG
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Back Panel
Type de fini
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725867967
Hauteur
1 in
Hauteur actuelle
1.375 in
Largeur
29 in
Largeur actuelle
29.375 in
Poids
24 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1