MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of N1P2016PP Panneau perforé Large N1C/RHC 13X18.5 Acier au carbone - Blanc, N1P2016PP

Panneau perforé Large N1C/RHC 13X18.5 Acier au carbone - Blanc, N1P2016PP

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1P2016PP

Panneau perforé Large N1C/RHC 13X18.5 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière perforés de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les boîtiers N1C moyens.

  • Fabricated from carbon steel
  • Perforated panels accept self-tapping screws which eliminates the need to measure, mark, and drill when mounting components
  • Fabriqué en acier au carbone 
  • les panneaux perforés acceptent des vis autotaraudeuses, ce qui élimine le besoin de mesurer, marquer et percer lors du montage des composants.

White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Medium (NIC). Perforated steel panels are 14 gauge. Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.

Général

Application

Used for mounting lightweight control components.

Catalog Number

N1P2016PP

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Type

Back Panel

Type de fini

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725866137

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

1.375 in

Largeur

19 in

Largeur actuelle

19.25 in

Poids

3 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1