MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of 5302-0 Boîtier étanche, pattes de fixation et vis de fixation, 5302-0
Liquidation

Boîtier étanche, pattes de fixation et vis de fixation, 5302-0

OU

Marque: Bell

No de catalogue: 5302-0

Boîtier étanche, pattes de fixation et vis de fixation.

  • Pour utilisation avec les boîtiers 1 ou 2-groupes
  • Permet le montage en surface du boîtier
  • Trous de montage de 2-1/4 po de diamètre
  • 2 cosses et vis par sachet
  • * Commander en quantités de sachets standard seulement - pas par pièce

Général

Catalog Number

5302-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Mounting Lugs

Type d'accessoire

Weatherproof box/cover

UPC

050169530207

Dimensions

Dimensions

0.063 po x 0.484 po x 1.047 po

Hauteur

1.047 in

Largeur

0.484 in

Longueur

0.063 in

Poids

0.04 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29400

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

100