Marque: Bell
No de catalogue: 5321-2
Catalog Number
5321-2
Construction
Metallic
Couleur
Bronze
Diamètre des filets
1/2 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
4
Type
1-Gang
Type de matériel
Metallic
UPC
050169532126
Capacité en pieds cubes
18.3 cu.in
Diamètre des filets
1/2 in
Hauteur
4.565 in
Largeur
2.816 in
Profondeur
2.148 in
Profondeur actuelle
2.142 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
4
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
1400
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
Shrinkwrap