Marque: Bell
No de catalogue: 5390-0
Catalog Number
5390-0
Construction
Couleur
Gris
Diamètre des filets
3/4 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Nombre de prises de sortie
7
Type
3-gang, deep
Type de matériel
Metallic
UPC
050169539002
Capacité en pieds cubes
55 cu.in
Diamètre des filets
3/4 in
Hauteur
4.5 in
Largeur
6.375 in
Poids
1.55 lb
Profondeur
2.625 in
Profondeur actuelle
2.781 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Nombre de prises de sortie
7
Emballage standard
1
Nombre d'unités sur la palette
294
Quantité dans l'emballage
1
Type d'emballage
Shrink