Marque: TayMac
No de catalogue: MM7420G
Conçu pour fournir une protection contre les intempéries lorsqu'une prise est utilisée.
Application
In Use
Catalog Number
MM7420G
Construction
Non métallique
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Polycarbonate
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type
Couverture
Type de couvercle
En service
Type de matériel
Non-metallic
UPC
050169994962
Capacité en pieds cubes
161.968815 cu.in
Hauteur
5.969 in
Largeur
5.427 in
Poids
0.856 lb
Profondeur
5 in
Profondeur actuelle
5.508 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Conformité
Extra-Duty
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
378
Quantité dans l'emballage
3