text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais
Discontinued

CT50175MH10M0

Par Burndy 

ID catalogue : CT50175MH10M0

Par Burndy
ID catalogue :  CT50175MH10M0
Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-50 Lbs, Couleur- Noir UV, 08.00 "L, 0.17 "W, 01.75" Dia. du faisceau.
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Couleur Noir
Matériau NYLON 6/6
Méthode de montage Screw
Nom de commerce UNIRAP™
UPC 781810335277

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces 1.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 203 mm
Dimension - Largeur (pouces) 0.17 in
Dimension - Largeur en millimètres 4 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 8.00 in
Dimension - Taille de la vis en pouces #10

Certifications et conformité

Certification - 94V0 N
Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Rayons UV Yes
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Logistique

Quantité dans l’emballage 5000

Ressources/téléchargements

Dessins de vente