- Nos marques
- Carrières
- Durabilité
- Produits
-
Produits
-
Produits
-
Données et communications
-
Données et communications
-
Audio/vidéo
-
Audio/vidéo
- Connecteurs
- Cordons
- Modules
- Boîtiers muraux
-
- Câble
- Connecteurs
- Mise à la terre et liaison
-
Ferrures
-
Ferrures
- Boulons
- Trousses de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
-
Inhibiteurs, aides aux contacts et agents scellants
-
Inhibiteurs, aides aux contacts et agents scellants
- Inhibiteur d’oxydation
-
-
Cordons de brassage
-
Cordons de brassage
- Cuivre
- Fibre
- Environnement difficile
-
- Panneaux de brassage
- Plaques/cadres/boîtiers
- Étagères et enceintes
-
Enceintes et modules résidentiels
-
Enceintes et modules résidentiels
- Accessoires
- Enceintes
- Modules
-
-
Outils, matrices et accessoires
-
Outils, matrices et accessoires
- Matrices d’installation
- Outils d’installation
- Outils et accessoires hydrauliques à basse pression
- Prises de traction
- Accessoires pour outils
-
-
Construction souterraine
-
Construction souterraine
- Boxes
- Socles et plates-formes
-
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Voir tout Données et communications Catégories
-
-
Électrique et électronique
-
Électrique et électronique
- Boîtiers
-
Presse-étoupes
-
Presse-étoupes
- Accessoires
- Endroits dangereux
- Zone industrielle
- NEC Series
-
-
Connecteurs et bornes de compression
-
Connecteurs et bornes de compression
- Aluminium
- Anses et étriers
- Connecteurs à virole style lacet
- Connecteurs de barre omnibus
- Style C
- Voir tout Connecteurs et bornes de compression Catégories
-
-
Commandes
-
Commandes
- Endroits dangereux
-
-
Distribution
-
Distribution
- Endroits dangereux
-
-
Poste de recharge de VE
-
Poste de recharge de VE
- Chargeur
-
- Enceintes
-
Traversées coupe-feu
-
Traversées coupe-feu
- Affleurant
- Alimentation d’ameublement
- Socle
- Encastré
-
- Raccords
-
Boîtiers de sol
-
Boîtiers de sol
- Accessoires pour boîtier de sol
- Dans le plancher
- Socle
- Mur/plafond
-
- Mise à la terre et liaison
-
Chauffage, ventilation, climatisation
-
Chauffage, ventilation, climatisation
- Chauffage, ventilation, climatisation
-
-
Ferrures
-
Ferrures
- Boulons
- Trousses de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
- Produits pour hôpitaux
-
Commandes industrielles
-
Commandes industrielles
- Interrupteurs
-
-
Inhibiteurs, agents scellants et aides au contact
-
Inhibiteurs, agents scellants et aides au contact
- Inhibiteurs d’oxydation
-
- Produits maritimes
- Connecteurs et bornes mécaniques
-
Électrification mobile
-
Électrification mobile
- Contacts tournants
-
-
Extérieur
-
Extérieur
- Boîtiers, couvercles et plaques
-
-
Distribution de l’alimentation
-
Distribution de l’alimentation
- Barres d’alimentation horizontales
- Outils/accessoires
- Barres d’alimentation verticales
-
- Qualité et conversion d’alimentation
- ToolAssistPro
- Outils, matrices et accessoires
- Plaques murales
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Dispositifs de câblage
- Voir tout Électrique et électronique Catégories
-
-
Éclairage et commandes
-
Éclairage et commandes
-
Éclairage extérieur commercial
-
Éclairage extérieur commercial
- Éclairage à projection
- Éclairage d'aménagement paysager
- Appliques murales
-
- Série Design
- Éclairage pour zones difficiles et dangereuses
-
Éclairage industriel
-
Éclairage industriel
- Éclairage à projection
- Éclairage linéaire
-
-
Commandes et capteurs pour éclairage
-
Commandes et capteurs pour éclairage
- Capteurs de lumière de jour
-
-
Éclairage intérieur résidentiel
-
Éclairage intérieur résidentiel
- Accessoires
- Salle de bain et meuble-lavabo
- Ventilateurs de plafond
- Fixation au plafond
- Lustres
- Voir tout Éclairage intérieur résidentiel Catégories
-
-
Éclairage extérieur résidentiel
-
Éclairage extérieur résidentiel
- Accessoires
- Ventilateurs de plafond
- Fixation au plafond
- Appliques cylindriques et carrés
- DURASHIELD
- Voir tout Éclairage extérieur résidentiel Catégories
-
- Voir tout Éclairage et commandes Catégories
-
-
Alimentation et services publics
-
Alimentation et services publics
-
Câbles d’arrêt
-
Câbles d’arrêt
- Sous-station (IEC)
-
- Connecteurs
-
Enceintes – hors sol
-
Enceintes – hors sol
- Ferrures
- Terminaisons secondaires multiconnexions
- Socles
-
-
Enceintes – souterraines
-
Enceintes – souterraines
- Boîtiers
-
-
Attaches
-
Attaches
- Boulons
- Trousses de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
- Mise à la terre et liaison
-
Inhibiteurs, aides aux contacts, agents scellants et peinture
-
Inhibiteurs, aides aux contacts, agents scellants et peinture
- Inhibiteur d’oxydation
-
-
Ferrures de construction de lignes
-
Ferrures de construction de lignes
- Supports
- Pinces et clips
- Attaches
- Plates-formes
- Sangles, séparateurs et liens
-
- Outils, matrices et accessoires
-
Connecteurs souterrains séparables
-
Connecteurs souterrains séparables
- Composants de l’ensemble
-
-
Commutateurs et fusibles pour services publics
-
Commutateurs et fusibles pour services publics
- Interrupteurs de distribution pneumatiques
-
- Voir tout Alimentation et services publics Catégories
-
-
-
Solutions
Solutions Overview
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
-
Solutions
-
Solutions
-
Solutions Overview
-
Solutions Overview
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
-
- Featured Solutions
-
-
Marchés
EXPLORE ALL MARKETS
Apprenez-en plus sur les différents marchés que nous servons et voyez comment notre offre One Hubbell peut vous aider à réussir.
-
Marchés
-
Marchés
-
EXPLORE ALL MARKETS
-
EXPLORE ALL MARKETS
Apprenez-en plus sur les différents marchés que nous servons et voyez comment notre offre One Hubbell peut vous aider à réussir.
-
- SELECT A SPECIFIC MARKET
-
-
Ressources
RessourcesNotre Compagnie
-
Ressources
-
Ressources
- Ressources
- Notre Compagnie
- Ressources numériques
-
- Nos marques
- Carrières
- Durabilité
- Produits
-
Produits
-
Produits
-
Données et communications
-
Données et communications
-
Audio/vidéo
-
Audio/vidéo
- Connecteurs
- Cordons
- Modules
- Boîtiers muraux
-
- Câble
- Connecteurs
- Mise à la terre et liaison
-
Ferrures
-
Ferrures
- Boulons
- Trousses de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
-
Inhibiteurs, aides aux contacts et agents scellants
-
Inhibiteurs, aides aux contacts et agents scellants
- Inhibiteur d’oxydation
-
-
Cordons de brassage
-
Cordons de brassage
- Cuivre
- Fibre
- Environnement difficile
-
- Panneaux de brassage
- Plaques/cadres/boîtiers
- Étagères et enceintes
-
Enceintes et modules résidentiels
-
Enceintes et modules résidentiels
- Accessoires
- Enceintes
- Modules
-
-
Outils, matrices et accessoires
-
Outils, matrices et accessoires
- Matrices d’installation
- Outils d’installation
- Outils et accessoires hydrauliques à basse pression
- Prises de traction
- Accessoires pour outils
-
-
Construction souterraine
-
Construction souterraine
- Boxes
- Socles et plates-formes
-
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Voir tout Données et communications Catégories
-
-
Électrique et électronique
-
Électrique et électronique
- Boîtiers
-
Presse-étoupes
-
Presse-étoupes
- Accessoires
- Endroits dangereux
- Zone industrielle
- NEC Series
-
-
Connecteurs et bornes de compression
-
Connecteurs et bornes de compression
- Aluminium
- Anses et étriers
- Connecteurs à virole style lacet
- Connecteurs de barre omnibus
- Style C
- Voir tout Connecteurs et bornes de compression Catégories
-
-
Commandes
-
Commandes
- Endroits dangereux
-
-
Distribution
-
Distribution
- Endroits dangereux
-
-
Poste de recharge de VE
-
Poste de recharge de VE
- Chargeur
-
- Enceintes
-
Traversées coupe-feu
-
Traversées coupe-feu
- Affleurant
- Alimentation d’ameublement
- Socle
- Encastré
-
- Raccords
-
Boîtiers de sol
-
Boîtiers de sol
- Accessoires pour boîtier de sol
- Dans le plancher
- Socle
- Mur/plafond
-
- Mise à la terre et liaison
-
Chauffage, ventilation, climatisation
-
Chauffage, ventilation, climatisation
- Chauffage, ventilation, climatisation
-
-
Ferrures
-
Ferrures
- Boulons
- Trousses de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
- Produits pour hôpitaux
-
Commandes industrielles
-
Commandes industrielles
- Interrupteurs
-
-
Inhibiteurs, agents scellants et aides au contact
-
Inhibiteurs, agents scellants et aides au contact
- Inhibiteurs d’oxydation
-
- Produits maritimes
- Connecteurs et bornes mécaniques
-
Électrification mobile
-
Électrification mobile
- Contacts tournants
-
-
Extérieur
-
Extérieur
- Boîtiers, couvercles et plaques
-
-
Distribution de l’alimentation
-
Distribution de l’alimentation
- Barres d’alimentation horizontales
- Outils/accessoires
- Barres d’alimentation verticales
-
- Qualité et conversion d’alimentation
- ToolAssistPro
- Outils, matrices et accessoires
- Plaques murales
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Dispositifs de câblage
- Voir tout Électrique et électronique Catégories
-
-
Éclairage et commandes
-
Éclairage et commandes
-
Éclairage extérieur commercial
-
Éclairage extérieur commercial
- Éclairage à projection
- Éclairage d'aménagement paysager
- Appliques murales
-
- Série Design
- Éclairage pour zones difficiles et dangereuses
-
Éclairage industriel
-
Éclairage industriel
- Éclairage à projection
- Éclairage linéaire
-
-
Commandes et capteurs pour éclairage
-
Commandes et capteurs pour éclairage
- Capteurs de lumière de jour
-
-
Éclairage intérieur résidentiel
-
Éclairage intérieur résidentiel
- Accessoires
- Salle de bain et meuble-lavabo
- Ventilateurs de plafond
- Fixation au plafond
- Lustres
- Voir tout Éclairage intérieur résidentiel Catégories
-
-
Éclairage extérieur résidentiel
-
Éclairage extérieur résidentiel
- Accessoires
- Ventilateurs de plafond
- Fixation au plafond
- Appliques cylindriques et carrés
- DURASHIELD
- Voir tout Éclairage extérieur résidentiel Catégories
-
- Voir tout Éclairage et commandes Catégories
-
-
Alimentation et services publics
-
Alimentation et services publics
-
Câbles d’arrêt
-
Câbles d’arrêt
- Sous-station (IEC)
-
- Connecteurs
-
Enceintes – hors sol
-
Enceintes – hors sol
- Ferrures
- Terminaisons secondaires multiconnexions
- Socles
-
-
Enceintes – souterraines
-
Enceintes – souterraines
- Boîtiers
-
-
Attaches
-
Attaches
- Boulons
- Trousses de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
- Mise à la terre et liaison
-
Inhibiteurs, aides aux contacts, agents scellants et peinture
-
Inhibiteurs, aides aux contacts, agents scellants et peinture
- Inhibiteur d’oxydation
-
-
Ferrures de construction de lignes
-
Ferrures de construction de lignes
- Supports
- Pinces et clips
- Attaches
- Plates-formes
- Sangles, séparateurs et liens
-
- Outils, matrices et accessoires
-
Connecteurs souterrains séparables
-
Connecteurs souterrains séparables
- Composants de l’ensemble
-
-
Commutateurs et fusibles pour services publics
-
Commutateurs et fusibles pour services publics
- Interrupteurs de distribution pneumatiques
-
- Voir tout Alimentation et services publics Catégories
-
-
-
Solutions
Solutions Overview
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
-
Solutions
-
Solutions
-
Solutions Overview
-
Solutions Overview
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
-
- Featured Solutions
-
-
Marchés
EXPLORE ALL MARKETS
Apprenez-en plus sur les différents marchés que nous servons et voyez comment notre offre One Hubbell peut vous aider à réussir.
-
Marchés
-
Marchés
-
EXPLORE ALL MARKETS
-
EXPLORE ALL MARKETS
Apprenez-en plus sur les différents marchés que nous servons et voyez comment notre offre One Hubbell peut vous aider à réussir.
-
- SELECT A SPECIFIC MARKET
-
-
Ressources
RessourcesNotre Compagnie
-
Ressources
-
Ressources
- Ressources
- Notre Compagnie
- Ressources numériques
-
- Products
- Électrique et électronique
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Attaches et pinces de câble
- Attache de câble, 2.5" Max Bundle, 50 Lb Tensile, UV Black, Extended Prawl
CT50250EPRC0
ID catalogue : CT50250EPRC0
Ajouter à la liste de projets
Plus d'options
Détails du produit
Générale
Couleur | Noir |
Force de rupture minimum en livres | 50 Lb |
Matériau | NYLON 6/6 |
UPC | 781810334799 |
Dimensions
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces | 2.5 |
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres | 249 mm |
Dimension - Largeur (pouces) | 0.291 in |
Dimension - Largeur en millimètres | 7 mm |
Dimension - Longueur hors-tout en pouces | 9.8 in |
Certifications et conformité
Certification - 94V0 | N |
Certification - ETL | No |
Certification - Homologué CSA | No |
Certification - Rayons UV | Yes |
Certification - Reconnaissance UL | No |
Certification - cULus | No |
Enregistré UL | No |
Normes - Conformité RoHS | CM |
Logistique
Quantité dans l’emballage | 1000 |
Ressources/téléchargements
Spécifications
Dessins de vente
Please wait, preparing to download your file.