MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of HBL4747JXGY Plaque de goulotte en métal, double, ronde/blanche, HBL4750, HBL4747JXGY

Plaque de goulotte en métal, double, ronde/blanche, HBL4750, HBL4747JXGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4747JXGY

Plaque de goulotte en métal, double, ronde/blanche, série HBL4750.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL4747JXGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Round Opening and Blank

Type

Cover Plates

Type d'article

UPC

783585216300

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

5