Marque: Bryant
No de catalogue: SPS200DE
Split Mesh Lace Closing
Application
Double Eye
Catalog Number
SPS200DE
Construction
Woven
Force de rupture approximative
3,260 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty
Type
Split Mesh, Lace Closing
Type
Double Eye
UPC
781786246065
Plage de diamètres de câbles
2 in-2.49 in
Taille du câble
2.00-2.49" (5.08-6.32)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
3,260 lbs
Quantité dans l'emballage
50