text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 600 - 120V/240V, 0,15kVA

Par Acme Electric 

ID catalogue : T153106

Par Acme Electric
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 600 - 120V/240V, 0,15kVA.

  • Quiet operation with sound levels below NEMA standards
  • Ajouter à la liste

    Plus d'options

    Obtenir un devis

    Détails du produit

    Générale

    Catégorie de produit Dry Type Distribution Transformer
    Classe d’isolation UL 130°C
    Construction Encapsulated
    Matériau des enroulements CU
    Tension primaire 600
    Tension secondaire 120/240 V
    Type de montage Wall
    UPC 047503001189
    kVA 0.1
    Élévation de température max. 115 Degrees Celsius

    Dimensions

    Dimensions 3,67 po x 3,89 po x 7,16 po
    Hauteur 7.16 in
    Largeur 3.89 in
    Longueur 3.67 in
    Poids 7 lb

    Évaluations électriques

    Fréquence nominale 50/60 Hz
    Tension primaire 600 V

    Certifications et conformité

    Classe NEMA nominale NEMA 3R
    Norme « CSA » C22.2 No. 47
    Norme « UL » UL 506

    Logistique

    Quantité dans l’emballage 1

    Ressources/téléchargements