Marque: Acme Electric
No de catalogue: T379314SS
Catalog Number
T379314SS
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
75
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
4
Tension primaire
480Δ
Tension secondaire
208Y/120 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503130681
Dimensions
15.25 po x 34.68 po x 26.82 po
Hauteur
26.82 in
Largeur
34.68 in
Longueur
15.25 in
Poids
1126 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
75
Tension primaire
480D V
Tension primaire
480Δ
Tension secondaire
208Y/120 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1