MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of TF252795S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/200/208/220 X 380/400/416/440 - 120/240V, 10kVA, TF252795S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/200/208/220 X 380/400/416/440 - 120/240V, 10kVA, TF252795S

OU

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TF252795S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/200/208/220 X 380/400/416/440 - 120/240V, 10kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

TF252795S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

10

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

190 / 200 / 208 / 220 X 380 / 400 / 416 / 440 V

Tension secondaire

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503190609

Dimensions

Dimensions

10.84 po x 13.5 po x 15.19 po

Hauteur

15.19 in

Largeur

13.5 in

Longueur

10.84 in

Poids

125 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

kVA

10

Tension primaire

190/200/208/220 X 380/400/416/440 V

Tension primaire

190 / 200 / 208 / 220 X 380 / 400 / 416 / 440 V

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Conforme à « CE »

CE Marked

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6

Quantité dans l'emballage

1