Marque: Killark
No de catalogue: MF-45-1-EX
Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.
Application
Pour changer de direction dans les systèmes de conduits rigides ou IMC
Catalog Number
MF-45-1-EX
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
MF
Type
Coude à 45 degrés
Type de fini
UPC
783936071985
Dimensions
3 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
3 in
Poids brut de l'emballage
0.12
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
ITS09ATEX16417U
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « IECE »
IECExITS09.0024U
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
25