Marque: Killark
No de catalogue: EKJ-219SS-EX
Construction à tresse en acier inoxydable. Tuyau ondulé annulaire sans soudure. Nervuré pour faciliter l'installation. Fourni avec deux mamelons en acier zingué.
Application
A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou un coude difficile à réaliser dans un système de conduits.
Catalog Number
EKJ-219SS-EX
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
acier inoxydable
Série
EKJ
Type
Accouplement flexible
Type de fini
UPC
783936073453
Dimensions
23.5 po x 1.69 po x 1.69 po
Hauteur
1.69 in
Largeur
1.69 in
Longueur
23.5 in
Poids brut de l'emballage
4.79
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
10ATEX11068U
Numéro de dossier « IECE »
10.0057U