MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of 2923 3/4 po. Coupleur à compression EMT, 2923

3/4 po. Coupleur à compression EMT, 2923

OU

Marque: Raco

No de catalogue: 2923

3/4 po. Coupleur à compression EMT.

Couplez deux extrémités du conduit EMT dans des endroits secs avec des raccords à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Galvanoplastie pour une protection supplémentaire contre la corrosion
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2923

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type de conduit

EMT

Type de raccord

Couplings

UPC

050169029237

Dimensions

Dimensions

2.205 po x 1.28 po x 1.28 po

Hauteur

1.28 in

Largeur

1.28 in

Longueur

2.205 in

Poids

0.207 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

250