Marque: Raco
No de catalogue: 1206
Étanchéisez contre l'eau et l'huile avec les contre-écrous d'étanchéité RACO®. Un joint fusionné sur place garantit une étanchéité aux liquides. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent sécuriser les boîtiers en tôle ou en fonte.
Catalog Number
1206
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Locknuts
UPC
050169012062
Dimensions
0.297 po x 2.375 po x 2.375 po
Hauteur
2.375 in
Largeur
2.375 in
Longueur
0.297 in
Poids
0.09 lb
Taille du marché
1-1/2 in
Conditions environnementales
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
21600
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25