Marque: Killark
No de catalogue: AF8-200AL
Les raccords de dilatation de la série AF8 sont destinés aux installations de conduits IMC ou rigides. La série AF8 évite d'endommager les installations électriques généralement utilisées dans les bâtiments et les ponts en compensant les mouvements linéaires dus aux fluctuations de température ou à la stagnation.
Catalog Number
AF8-200AL
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
AF8
Type
Expansion
Type de fini
UPC
783936156224
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant