Marque: Killark
No de catalogue: AF8-200GG
Les raccords de dilatation de la série AF8 sont destinés aux installations de conduits IMC ou rigides. La série AF8 revêtue ajoute une résistance supplémentaire à la corrosion dans les applications où les conditions environnementales sont anormales. Cette série évite tout de même d'endommager l'e
Catalog Number
AF8-200GG
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Alliage de zinc, ZA12
Série
AF8
Type
Expansion
Type de fini
UPC
783936155869
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant