text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

Série encastrée 10", trousse

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : S1R10PTGRY

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  S1R10PTGRY
Traversées coupe-feu, encastrées série 10", trousse, incluant (1) S1R10PTFIT,(1) S1R10CVRGRY, (2) S1R10PSPREPBRKT, (4) S1R10CBFPT, (3) S1R10PBFBLANK, (1) S1R10PBF075, (1) S1R10CENTERDIV, (1) S1R10PERIMDIV.
  • Pour utilisation avec un trou rond de 10,00" à 10,12". Perçage ou formation d'un trou rond dans le béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

Standard Product

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application 10" Fire-Rated Poke-Through Series
Application - pour utilisation sur Concrete
Construction Fabricated
Couleur Gris
Indicateur EU RoHs Contact Manufacturer
Marque des goujons SystemOne Recessed
Matériau Fabricated
Matériau de construction - Unité principale 10 Meunt
Matériel - quincaillerie de montage Mounting Hardware Included
Taille Standard Sized Product
Type 10" Recessed Rated Poke Through Kit FRPT Kits
Type de fini Gray Powder Coat Cover
Type de montage 10" Core Hole
Type d’accessoire 10" FRPT Kit
Type d’article 10" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components
UPC 783585548258

Lié au chef d'orchestre

Entrée de câble Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Ressources/téléchargements

Page du catalogue

Dessins de vente

Vidéos

SystemOne 10” FRPT