HUBBELL CANADA
Image of S1R10PTZBLK Série encastré 10", trousse, comprend (1) S1R10PTFIT, (1) S1R10CVRBLKU, (2) S1R10PSPZ, (2) S1R10PSPREPBRKT, (4) S1R10CBFPT, (3) S1R10PBFBLANK, (1) S1R10PBF075, (1) S1R10CENTERDIV, (1) S1R10PERIMDIV, S1R10PTZBLK

Série encastré 10", trousse, comprend (1) S1R10PTFIT, (1) S1R10CVRBLKU, (2) S1R10PSPZ, (2) S1R10PSPREPBRKT, (4) S1R10CBFPT, (3) S1R10PBFBLANK, (1) S1R10PBF075, (1) S1R10CENTERDIV, (1) S1R10PERIMDIV, S1R10PTZBLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10PTZBLK

Traversée coupe-feu, encastré série 10", trousse, incluant (1) S1R10PTFIT, (1) S1R10CVRBLKU, (2) S1R10PSPZ, (2) S1R10PSPREPBRKT, (4) S1R10CBFPT, (3) S1R10PBFBLANK, (1) S1R10PBF075, (1) S1R10CENTERDIV, (1) S1R10PERIMDIV.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 10,00" à 10,12". Perçage ou formation d'un trou rond dans le béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

(2) 20A pre-wired receptacles