text.skipToContent text.skipToNavigation
Francais
  • English
  • Francais

S1R10CSPM

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : S1R10CSPM

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  S1R10CSPM
Fire Rated Poke Throughs, Recessed 10" Series, Sub Plate, Center, Two Gang, NEMA Spacing, (2) Style Line®/ Decorator Openings, Suitable for Two Gang AV Modules.
  • Steel Construction
  • White Powder Coat Paint
  • Includes Necessary Mounting Hardware

(2) Style Line® decorator openings NEMA spacing

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application 10" Fire-Rated Poke-Through Series
Application - pour utilisation sur Concrete
Construction Fabricated
Couleur White
Indicateur EU RoHs Contact Manufacturer
Marque des goujons SystemOne Recessed
Matériau Steel
Matériau de construction - Unité principale 10 Meunt
Nombre de prises de sortie (2) Style Line/ Decorator Openings, Suitable for Two Gang AV Modules
Taille Standard Sized Product
Type 10" Recessed Rated Poke Through Sub Plates Sub-Plates
Type de fini White Paint
Type de montage Screw Mount
Type d’accessoire Center Sub Plate
Type d’article 10" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components
UPC 783585547718

Lié au chef d'orchestre

Entrée de câble Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie cULus Listed

Logistique

Quantité dans l’emballage 35

Ressources/téléchargements

Page du catalogue

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Dessins de vente

Vidéos

SystemOne 10” FRPT