HUBBELL CANADA
Image of S1R4PTNKL Série encastrée 4", (1) S1R4PTFIT, (1) S1R4CVRNKL, (1) S1FRPTJB Boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTNKL

Série encastrée 4", (1) S1R4PTFIT, (1) S1R4CVRNKL, (1) S1FRPTJB Boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTNKL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4PTNKL

Traversées coupe-feu encastrées, série 4", raccord de sol traversant, couvercle plaqué nickel satiné, S1FRPTJB, sans sousplaque.

  • Pour utilisation avec un trou rond de 4,00" à 4,12". Perçage ou formation d'un trou rond dans le béton
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins

Standard Product

Général

Application

4" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R4PTNKL

Couleur

Nickel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

4" Recessed Rated Poke Through Kits

Type d'article

Type de fini

Type de montage

4" Core Hole

UPC

783585446127

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

1