HUBBELL CANADA
Image of CCSC200600 Rétrécissement à froid transparent, CCSC200600

Rétrécissement à froid transparent, CCSC200600

Marque: Burndy

No de catalogue: CCSC200600

Rétrécissement à froid transparent.

  • La longueur du tube est uniforme avant et après l'application
  • Installation facile et sûre
  • Convient à une large gamme de tailles de câbles
  • Résistance aux UV, stabilité thermique
  • Aucun outil ni formation spéciale n'est requis
  • Forme un joint résistant à l'humidité
  • Applications intérieures et extérieures
  • L'installation Rip and Grip ne nécessite pas de pistolet thermique ni d'outils d'installation
  • Réussit le test d'abrasion et de coupure TELCORDIA GR-347-CORE jusqu'à 750 kcmil
  • Revêtement isolant cUL pour connecteurs de fils testé conformément à la norme UL 486A/B
  • Réussit le test du fil incandescent UL 746C
  • Le cordon de déchirure est recyclable