HUBBELL CANADA
Image of CSB097900SR1 Trousse d'épissure en ligne, CSB097900SR1

Trousse d'épissure en ligne, CSB097900SR1

Marque: Burndy

No de catalogue: CSB097900SR1

Kit d'épissure en ligne, Gamme de conducteurs- 500-800, Longueur du tube fourni- 7.5", Longueur du tube détendu- 9.00".

  • Installation facile et sûre
  • Convient à une large gamme de tailles de câbles
  • Résistance aux UV, stabilité thermique
  • Aucun outil spécial ni formation requis
  • Forme un joint étanche à l'humidité
  • Technologie d'isolation supérieure permettant de gagner du temps
  • Applications intérieures et extérieures