Marque: Burndy
No de catalogue: CSJB097600SR1
Catalog Number
CSJB097600SR1
Matériau
Rubber
Type de connecteur
SEAL SPLICE KITS
UPC
621945442016
UPC 14 Digit GTIN
00621945442016
Diamètre
0.97 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Certification - Homologué CSA
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
SEAL SPLICE KITS
Nombre d'unités sur la palette
630
Quantité dans l'emballage
10