text.skipToContent text.skipToNavigation

1PL3502

Par Burndy 

ID catalogue : 1PL3502

Par Burndy
ID catalogue :  1PL3502
UV Black Covered Distribution Connectors, #10-350, 2.47 in L, 2..32 in W.

Features: UV Rated Plastisol Covered AL6061-T6 Aluminum Body Saves Time By Eliminating The Need For Taping, Oxide Inhibitor Pre-Installed Inhibits Moisture And Contaminants From Entering The Contact Area, Range-Taking Capability Reduces The Number Of Connectors Carried In Inventory, UL486B Listed, AL9CU, 600 V 90 DEG C, UNITAP Rated For Code Conductor Only, Wire Entry: Double, Torque: 275 IN-LB, Conductor Size (run - Range): 10 AWG - 350 KCMIL, Hex Size (key): 5/16 IN, Wire Strip Length: 1-1/8 IN, Type Of Insulation: UV Rated Plastisol, Number Of Ports: 2

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis 2
Attribut physique - Type de vis Allen
Clé hexagonale 5/16
Couple de serrage recommandé en lb-pi 275 in-lb
Indicateur EU RoHs Yes
Isolation Y
Marque des goujons UNITAP
Matériau Aluminum
Matériel - quincaillerie Aluminum
Nom de commerce UNITAP™
Nombre de ports 2
Plaqué N
Températures nominales 194° F
Type BIBS, Multi-Port
Type de connecteur Multi Tap
Type de placage Unplated
Type d’isolant Plastisol
UPC 781810370117
UPC 12 Digit 7818103701177

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles 2-1/2 in
Dimension - Hauteur en pouces 2.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 63
Dimension - Largeur (pouces) 2.32 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles) 2-8/25 in
Dimension - Largeur en millimètres 59 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 2.47

Évaluations électriques

Tension minimale de conception 600

Lié au chef d'orchestre

Conducteurs - AL plage de tailles Str 10 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str 10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) 10 AWG-350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str 10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs 10 AWG-350 KCMIL
Type de conducteur
  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement No
Certification - cULus No
Enregistré UL Yes
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements