text.skipToContent text.skipToNavigation

1PL3503

Par Burndy 

ID catalogue : 1PL3503

Par Burndy
ID catalogue :  1PL3503
UV Rated Plastisol Covered Al Distribution Connectors, 1-Sided Entry, 3 Ports, #10 AWG- 350 Kcmil, 600 V, 5/16" Hex.
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Attribut physique - Nombre de vis 3
Attribut physique - Type de vis Allen
Clé hexagonale 5/16
Couple de serrage recommandé en lb-pi 275 in-lb
Isolation Y
Matériau Aluminum
Matériel - quincaillerie Aluminum
Nom de commerce UNITAP™
Nombre de ports 3
Plaqué N
Températures nominales 194° F
Type de connecteur Multi Tap
Type de placage Unplated
Type d’isolant Plastisol
UPC 781810286920
UPC 12 Digit 7818102869200

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles 2-1/2 in
Dimension - Hauteur en pouces 2.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 80 mm
Dimension - Largeur (pouces) 2.32 in
Dimension - Largeur en millimètres 59 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 3.13 in
Dimension - Taille de la vis en pouces 11/16

Évaluations électriques

Tension minimale de conception 600

Lié au chef d'orchestre

Conducteurs - AL plage de tailles Str 10 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str 10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) 10 AWG-350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str 10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs 10 AWG-350 KCMIL
Type de conducteur
  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement No
Certification - cULus No
Enregistré UL Yes
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements