HUBBELL CANADA
Image of 1PL3504 Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol résistant aux UV, entrée sur un côté, 4 ports, #10 AWG- 350 Kcmil, 600 V, 5/16" hex., 1PL3504

Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol résistant aux UV, entrée sur un côté, 4 ports, #10 AWG- 350 Kcmil, 600 V, 5/16" hex., 1PL3504

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PL3504

Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol résistant aux UV, entrée sur un côté, 4 ports, #10 AWG- 350 Kcmil, 600 V, 5/16" Hex.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire