HUBBELL CANADA
Image of 1PL43 PL = Entrée simple face ; PLO = Entrée décalée, 1PL43

PL = Entrée simple face ; PLO = Entrée décalée, 1PL43

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PL43

UV Rated Black Unitap, 3, #14 - 4, 1.59 in L, 1.25 in W, La capacité de prise de gamme réduit le nombre de connecteurs transportés dans l'inventaire.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire