text.skipToContent text.skipToNavigation

1PL44

Par Burndy 

ID catalogue : 1PL44

Par Burndy
ID catalogue :  1PL44
UV Rated Black Unitap, 4, #14 - 4, 2.03 in L, 1.25 in W, Range-taking capability reduces the number of connectors carried in inventory.

Features: UV Rated Plastisol Covered AL6061-T6 Aluminum Body Saves Time By Eliminating The Need For Taping, Oxide Inhibitor Pre-Installed Inhibits Moisture And Contaminants From Entering The Contact Area, Range-Taking Capability Reduces The Number Of Connectors Carried In Inventory, UL486B Listed, AL9CU, 600 V 90 DEG C, UNITAP Rated For Code Conductor Only, Wire Entry: Single, Torque: 45 IN-LB, Conductor Size (run - Range): 14 - 4 AWG, Hex Size (key): 1/8 IN, Wire Strip Length: 5/8 IN, Type Of Insulation: UV Rated Plastisol, Number Of Ports: 4

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis 4
Attribut physique - Type de vis Allen
Clé hexagonale 1/8
Couple de serrage recommandé en lb-pi 45 in-lb
Indicateur EU RoHs Yes
Isolation Y
Marque des goujons UNITAP
Matériau Aluminum
Matériel - quincaillerie Aluminum
Nom de commerce UNITAP™
Nombre de ports 4
Plaqué N
Températures nominales 194° F
Type BIBS, Multi-Port
Type de connecteur Multi Tap
Type de placage Unplated
Type d’isolant Plastisol
UPC 781810286982
UPC 12 Digit 7818102869822

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles 1.25 in
Dimension - Hauteur en pouces 1.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 50 mm
Dimension - Largeur (pouces) 1.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles) 1-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres 32 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 1.95 in
Dimension - Taille de la vis en pouces 1/4

Évaluations électriques

Tension minimale de conception 600

Lié au chef d'orchestre

Conducteurs - AL plage de tailles Str 14 AWG-4 AWG
Conducteurs - AL taille Str 14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) 14 AWG - 4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str 14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs 14-4 AWG
Type de conducteur
  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement No
Certification - cULus No
Enregistré UL Yes
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Spécifications

Dessins de vente