MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of YA272TC38 3/0 AWG, CU, 2 trous, goujon 3/8, espacement 1 IN, long baril, YA272TC38

3/0 AWG, CU, 2 trous, goujon 3/8, espacement 1 IN, long baril, YA272TC38

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: YA272TC38

CU 3/0 AWG, deux trous, taille des goujons 3/8, espacement des trous 1, chanfrein interne à long baril, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur orange, indice 14.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA272TC38

Code de couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

14

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810019856

UPC 14 Digit GTIN

00781810019856

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/2 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.62 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.90 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-9/16

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille des filets

3/8

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.43 in

Épaisseur - fondation/plaque (?)

0.12 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

150 (61) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

10